Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1200 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0656 € - 4,1997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4512 € - 7,7622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,6795 € - 10,0578 € | 20 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5385 € - 1,5385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3702 € - 3,013 € | 485 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8508 € - 4,0604 € | 599 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4765 € | 540 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5624 € - 2,4305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,332 € - 2,072 € | 17 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 22 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,1378 € - 2,5159 € | 2800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6