Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,7569 € | 9350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,5926 € - 2,2206 € | 1500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3243 € - 4,8811 € | 1650 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8839 € - 6,0562 € | 5550 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2464 € - 1,2464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7855 € - 2,8275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10490 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,63 € - 4,5339 € | 70 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,4276 € - 5,1078 € | 3 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3386 € - 4,4621 € | 659 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4965 € - 4,7491 € | 192 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4274 € - 1,7934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4734 € - 2,2918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 59 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 574 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,5015 € - 3,013 € | 111 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP