Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 Auf Lager |
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stahl
|
||
| 0,9139 € - 1,2474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 6800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1808 € - 2,2095 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 186 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1635 € - 2,9556 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2683 € - 2,2115 € | 7850 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1378 € - 2,5159 € | 2800 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1492 € - 1,2986 € | 2850 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 2550 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.