Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Edelstahl
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
Edelstahl
2,0819 € - 7,0698 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
M6
17,1873 € - 48,7756 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Male
12.0 mm
Stahl
2,3386 € - 4,4765 € 540 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
1,5624 € - 2,4305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,332 € - 2,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,0187 € - 2,4391 € 22 Auf Lager
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
8,5513 € - 10,6891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
1,7676 € - 1,7997 € 57 Auf Lager
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,726 € - 3,0131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M5
PP
1,2267 € - 3,1134 € 86 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,8508 € - 4,0604 € 599 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
1,7628 € - 2,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4491 € - 2,2206 € 625 Auf Lager
23.0 mm
M6
0,4703 € - 2,549 € 2100 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,1808 € - 2,2095 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
2,3096 € - 2,3376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
2,0373 € - 4,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
1,3128 € - 2,1362 € 2550 Auf Lager
23.0 mm
M5
  • von 6
Handrad 50.0 mm M8 15.0 mm Edelstahl

10501788


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 13.0 mm Edelstahl

10501702


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    15.5 mm
  • Gesamthöhe
    30.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M6 Schwarz

10246535

Preisbereich
7,0698 € - 2,0819 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Korpusdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
48,7756 € - 17,1873 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10333242

Preisbereich
4,4765 € - 2,3386 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 16.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188781

Preisbereich
2,4305 € - 1,5624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188828

Preisbereich
2,072 € - 1,332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 32.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188880

Preisbereich
2,4391 € - 2,0187 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188972

Preisbereich
10,6891 € - 8,5513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 25.0 mm M8 Nylon Polymer Schwarz

10188842

Preisbereich
1,7997 € - 1,7676 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    19.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189016

Preisbereich
3,0131 € - 2,726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10333204

Preisbereich
4,0604 € - 1,8508 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M5 Nylon Polymer Schwarz

10188804

Preisbereich
2,066 € - 1,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159705

Preisbereich
2,2206 € - 1,4491 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159750

Preisbereich
2,549 € - 0,4703 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,2095 € - 2,1808 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,3376 € - 2,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159651

Preisbereich
2,1362 € - 1,3128 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090