Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2038 € - 3,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6333 € - 3,5623 € | 135 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6796 € - 2,0275 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,981 € - 2,3936 € | 47 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9994 € - 4,1987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,295 € - 4,3789 € | 809 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4499 € - 4,6605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1278 € - 1,2744 € | 3350 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,4008 € - 1,76 € | 1 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,3918 € - 10,4898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,4221 € - 2,1792 € | 7650 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7754 € - 3,1962 € | 2 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4615 € - 2,5015 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1402 € - 2,1683 € | 8 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2665 € - 2,294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2012 € - 2,9568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,627 € - 3,168 € | 162 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,9647 € - 3,067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8723 € - 3,5764 € | 7 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,981 € - 2,3936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.