Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2734 € - 1,7037 € | 1341 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,5629 € - 2,1792 € | 2500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,1965 € - 2,2246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5623 € - 4,4493 € | 70 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,0131 € - 4,7309 € | 1333 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,73 € - 2,0275 € | 91 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7738 € - 3,4637 € | 153 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,9447 € - 5,6321 € | 49 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7347 € - 1,7662 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0557 € - 3,9143 € | 1655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7732 € - 7,378 € | 216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0672 € - 2,5022 € | 50 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3514 € - 2,9568 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1869 € - 3,8298 € | 356 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3091 € - 2,9005 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,5177 € - 9,8703 € | 20 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,2507 € - 11,588 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3771 € - 1,591 € | 179 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,5329 € - 9,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,9128 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.