Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
2,9568 € - 2,9568 € 61 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
2,1261 € - 2,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
1,0743 € - 1,1954 € 528 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
3,0836 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
0,5815 € - 0,6054 € 6114 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
5,0407 € - 7,0542 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,3928 € - 0,5491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
PP
24.5 kg
7,5329 € - 14,9321 € 120 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
3,3792 € - 4,7169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Grau
Kunststoff
81.6 kg
1,5065 € - 2,1261 € 80 Auf Lager
63.0 mm
Grau
Kunststoff
61.2 kg
7,5329 € - 14,9321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
0,6279 € - 0,6279 € 700 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
35.7 kg
0,7293 € - 1,0208 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
33,1309 € - 97,3991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
6,0404 € - 11,4726 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Stahl
70.0 kg
23,4296 € - 26,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
1,4784 € - 1,4784 € 207 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
20,7543 € - 40,3907 € 154 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
6,2798 € - 6,2798 € 160 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
2,5907 € - 2,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
  • von 3
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
2,9568 € - 2,9568 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1261 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,1954 € - 1,0743 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6054 € - 0,5815 €

Lagerbestände
6114 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,0542 € - 5,0407 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Schwarz

10209295

Preisbereich
0,5491 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    24.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Lenkrolle 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Preisbereich
14,9321 € - 7,5329 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

10209264

Preisbereich
4,7169 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

10209240

Preisbereich
2,1261 € - 1,5065 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Kugelrolle Quadratische Platte 45.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

10292280

Preisbereich
14,9321 € - 7,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

10209301

Preisbereich
0,6279 € - 0,6279 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0208 € - 0,7293 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
97,3991 € - 33,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stahl Schwarz

10270370

Preisbereich
11,4726 € - 6,0404 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,0485 € - 23,4296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,4784 € - 1,4784 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278130

Preisbereich
40,3907 € - 20,7543 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,2798 € - 6,2798 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270448

Preisbereich
2,5907 € - 2,5907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm