Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.
Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1665 € - 2,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,5925 € - 0,6169 € | 3130 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6399 € - 0,6399 € | 700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 55,9279 € - 164,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 96 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,4596 € - 19,8258 € | 41 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 21,1487 € - 41,1582 € | 154 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 33,7604 € - 99,2497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 105,9157 € - 311,3681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,7491 € - 8,9788 € | 48 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,6761 € - 15,2159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 157 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0947 € - 1,2181 € | 1824 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,7432 € - 1,0402 € | 160 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 71,4092 € - 209,9189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.89 in
175.0 mm
|
Rot
|
Gusseisen
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 0,7346 € - 0,8594 € | 330 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 24,8361 € - 53,7527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.