Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.
Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6761 € - 15,2159 € | 120 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,4434 € - 10,0937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rot
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,7791 € - 2,4821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 17,7052 € - 24,793 € | 20 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Blau
|
Kunststoff
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 96 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Dunkelgrau
|
Kunststoff
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Weiß
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,1552 € - 11,6906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,8361 € - 53,7527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 23,8748 € - 26,5435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,3204 € - 15,8256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Blau
|
Kunststoff
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 0,3486 € - 0,6899 € | 300 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 1,1435 € - 1,5926 € | 302 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 1,0474 € - 2,0759 € | 360 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
Messing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,6069 € - 3,3746 € | 108 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rot
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,9139 € - 1,2812 € | 400 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 5,036 € - 7,0447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 3,4434 € - 4,8065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Grau
|
Kunststoff
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 10,4596 € - 19,8258 € | 41 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.