Menü Suche

Drehriegel - Sicherheitsschloss

Auf Lager

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Oberfläche Kaufen
9,1539 € - 12,8155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9,1539 € - 12,8155 € 45 Auf Lager
4,1891 € - 6,5164 € 50 Auf Lager
18.5 mm
Verchromt
9,1539 € - 12,8155 € 800 Auf Lager
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Verchromt
9,1539 € - 12,8155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
8,6374 € - 12,0923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
8,6374 € - 12,0923 € 7 Auf Lager
26.5 mm
8,6374 € - 12,0923 € 38 Auf Lager
18.5 mm
5,6559 € - 8,798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
Verchromt
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Verchromt
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Verchromt
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
5,1222 € - 8,7981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
Verchromt
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
5,2189 € - 8,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
Pulverbeschichtet, schwarz
9,1539 € - 12,8155 € 45 Auf Lager
  • von 2
Vorreiber

20125653

Preisbereich
12,8155 € - 9,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber

20125660

Preisbereich
12,8155 € - 9,1539 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber Secure 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Silbern

20126148

Preisbereich
6,5164 € - 4,1891 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber

20125677

Preisbereich
12,8155 € - 9,1539 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 14.5 mm Silbern

20075262

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Secure 14.5 mm Schwarz

20125707

Preisbereich
12,8155 € - 9,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Secure 24.5 mm Schwarz

20125684

Preisbereich
12,0923 € - 8,6374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Secure 26.5 mm Schwarz

20125691

Preisbereich
12,0923 € - 8,6374 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Drehriegel 18.5 mm Schwarz

20073435

Preisbereich
12,0923 € - 8,6374 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Vorreiber Drehriegel - federnd 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm Silbern

20075521

Preisbereich
8,798 € - 5,6559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 14.5 mm Silbern

20075422

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 14.5 mm Schwarz

20075279

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 8 mm Vierkant-Schlüssel 14.5 mm Schwarz

20075354

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm Silbern

20075545

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Schwarz

20075453

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm Natur

20075286

Preisbereich
8,7981 € - 5,1222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm Schwarz

20075552

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 5 mm Doppelbart-Schlüssel 24.5 mm Schwarz

20075316

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Drehriegel - federnd 8 mm Vierkant-Schlüssel 26.5 mm Schwarz

20075415

Preisbereich
8,1183 € - 5,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber

20073404

Preisbereich
12,8155 € - 9,1539 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000