Menü Suche

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
2700 Auf Lager
1,8789 € - 2,9227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
25,5744 € - 28,416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23,017 € - 35,8041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39,5713 € - 55,3999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21,0647 € - 32,7672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26,9627 € - 41,942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,4092 € - 2,1921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
22.5 mm
8 mm Dreikant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
22.5 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Dreikant-Schlüssel
2,0858 € - 2,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
  • von 4
Drehriegel Geschlitzt 8.5 mm Nylon

20126247


Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 8.5 mm Nylon

20126230

Preisbereich
2,9227 € - 1,8789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart 14.5 mm Nylon

20126223

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 24.5 mm PA

20126445


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Vorreiber Edelstahl

20075231

Preisbereich
28,416 € - 25,5744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Vorreiber Edelstahl

20075170

Preisbereich
35,8041 € - 23,017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Vorreiber Edelstahl

20075194

Preisbereich
55,3999 € - 39,5713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Vorreiber Edelstahl

20075200

Preisbereich
32,7672 € - 21,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Vorreiber Edelstahl

20075187

Preisbereich
41,942 € - 26,9627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20077082

Preisbereich
2,1921 € - 1,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm PA

20078966


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079024

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 22.5 mm PA

20079147

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 18.5 mm PA

20078935


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 22.5 mm PA

20078973


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Greifweite
    22.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079192


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 24.5 mm PA

20079246


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079185


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079116

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079031

Preisbereich
2,3176 € - 2,0858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt