Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC-Kantenschützer mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Zum Schutz von Stahlkanten. Die Profile sind flexibel und werden einfach durch Andrücken mit der Hand angebracht - eine schnelle und einfache Lösung. Geeignet für Temperaturen von -25 C bis zu 90 C.
Seriennummer: SR5400
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Farbe | Mindestklemmenbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,2102 € - 325,4663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | 120 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 201,7162 € - 224,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 63,5035 € - 70,5627 € | 310 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 185,4458 € - 218,1732 € | 16 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1004 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 68,6831 € - 85,8575 € | 46 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 76,9709 € - 85,5231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 68,2814 € - 85,3696 € | 37 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 118,2118 € - 131,3401 € | 268 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 174,9718 € - 184,2119 € | 18 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1276 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 63,1448 € - 70,1466 € | 136 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 137,7249 € - 153,034 € | 175 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 66,4592 € - 83,0883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 127,8536 € - 159,8062 € | 53 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 126,3757 € - 157,9553 € | 199 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 309,2102 € - 325,4663 € | 107 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | 117 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 35,5648 € - 39,5165 € | 435 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm