Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186787 | 0,037 € - 0,037 € | 553722 Auf Lager |
Natur
|
Rund
|
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
|
|
| 0,1721 € - 0,3156 € | 13035 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 18920 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1721 € - 0,3156 € | 76900 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 49459 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,4332 € | 10780 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,5409 € | 6575 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,33 € - 0,7984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3529 € - 0,9762 € | 200 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3873 € - 0,8565 € | 30800 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1976 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,3386 € - 0,94 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1535 € - 0,4248 € | 2450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,2367 € - 0,4332 € | 31140 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,4218 € - 0,6815 € | 3018 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,5739 € - 1,2654 € | 1400 Auf Lager |
Schwarz
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1736 € - 0,476 € | 28000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,6384 € - 0,6384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,1648 € | 2965 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte