Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.
Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Form Unterteil | Höhe Unterteil | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3895 € - 0,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 2,0557 € - 2,0557 € | 14 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6899 € - 0,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
||
| 0,4238 € - 0,4632 € | 1215 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 2,2528 € - 2,2528 € | 853 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,7318 € | 5605 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,328 € | 15300 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,7138 € - 0,7138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 0,7011 € - 0,7011 € | 6115 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Neoprengummi
|
|
||
| 10186787 | 0,0363 € - 0,0363 € | 559722 Auf Lager |
Natur
|
Rund
|
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
|
|
| 0,1577 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 1,0201 € | 14025 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,1577 € - 0,3755 € | 2400 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,2323 € - 0,4252 € | 1480 Auf Lager |
Weiß
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2914 € - 0,5308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,3238 € - 0,7835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3463 € - 0,958 € | 800 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1506 € - 0,3548 € | 2400 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1791 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,0688 € - 0,1617 € | 4900 Auf Lager |
Schwarz
|
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.