Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
10186787 0,0363 € - 0,0363 € 559722 Auf Lager
Natur
Rund
Polyethylen mit hoher Dichte
0,1577 € - 0,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Rund
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2323 € - 0,4252 € 1680 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 3775 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1689 € - 0,3097 € 15635 Auf Lager
Weiß
Rund
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
0,3238 € - 0,7835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
0,3463 € - 0,958 € 800 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,4167 € - 1,0201 € 14025 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1577 € - 0,2886 € 20 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,2323 € - 0,4252 € 10240 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1577 € - 0,3755 € 2400 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1689 € - 0,3097 € 1637 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,3801 € - 0,8406 € 20450 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1703 € - 0,4671 € 28982 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,4139 € - 0,6688 € 10018 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,2224 € - 0,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
0,1661 € - 0,4583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
TPE/TPV
0,6265 € - 0,6265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,3801 € - 0,8406 € 1638 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,5632 € - 1,2419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
  • von 3
Distanzbuchse 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm HDPE Natur

10186787

Preisbereich
0,0363 € - 0,0363 €

Lagerbestände
559722 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    HDPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Schraubfüße 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1680 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118993

Preisbereich
0,5308 € - 0,2914 €

Lagerbestände
3775 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Schraubfüße 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
15635 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße TPE/TPV

10089873

Preisbereich
0,7835 € - 0,3238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089941

Preisbereich
0,958 € - 0,3463 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße LDPE

10268988

Preisbereich
1,0201 € - 0,4167 €

Lagerbestände
14025 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2886 € - 0,1577 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118467

Preisbereich
0,4252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
10240 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
Schraubfüße LDPE - PIR

10104347

Preisbereich
0,3755 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118443

Preisbereich
0,3097 € - 0,1689 €

Lagerbestände
1637 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118481

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
20450 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089965

Preisbereich
0,4671 € - 0,1703 €

Lagerbestände
28982 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10119006

Preisbereich
0,6688 € - 0,4139 €

Lagerbestände
10018 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
Schraubfüße TPE/TPV

10089910

Preisbereich
0,6179 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10089958

Preisbereich
0,4583 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    Load Bearing
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm Naturkautschuk

10252482

Preisbereich
0,6265 € - 0,6265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8406 € - 0,3801 €

Lagerbestände
1638 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Preisbereich
1,2419 € - 0,5632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Material Unterteil
    TPE
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV