Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.
Seriennummer: SR5807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Mindestbohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Höhe Unterteil | Gesamthöhe | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5166 € - 1,085 € | 34600 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,2239 € - 0,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.57 in
14.48 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.325 in
8.26 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2519 € - 0,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.69 in
17.53 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.36 in
9.14 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.71 in
18.03 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm