Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.

Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.

Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

    Dieses Sortiment umfasst Optionen, die mit einer Nietpistole target="_blank" installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,4533 € - 0,4533 € 9677 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,4533 € - 0,4533 € 31921 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2482 € - 0,2611 € 9697 Auf Lager
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,373 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2369 € - 0,6634 € 1169 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,3859 € - 0,3859 € 9716 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,2369 € - 0,6634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2698 € - 0,7581 € 3422 Auf Lager
Schwarz
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,6384 € - 0,707 € 7705 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,2369 € - 0,6634 € 2065 Auf Lager
Schwarz
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2698 € - 0,7581 € 5840 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,6687 € - 0,7843 € 9429 Auf Lager
Schwarz
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,4031 € - 0,4031 € 5482 Auf Lager
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,439 € - 0,4462 € 69 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,7977 € - 0,8321 € 895 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2698 € - 0,7581 € 7900 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,5753 € - 0,6625 € 26400 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,7005 € - 0,8214 € 786 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280942

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
9677 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4533 € - 0,4533 €

Lagerbestände
31921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
9697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280959

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153130

Preisbereich
0,6634 € - 0,2369 €

Lagerbestände
1169 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 1.5 mm 3.5 mm Schwarz

10311158

Preisbereich
0,6634 € - 0,2369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 3.5 mm 6.0 mm Schwarz

10311196

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
3422 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311233

Preisbereich
0,707 € - 0,6384 €

Lagerbestände
7705 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 3.5 mm 6.5 mm Schwarz

10311165

Preisbereich
0,6634 € - 0,2369 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Schwarz

10311202

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
5840 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 2.0 mm 5.0 mm Schwarz

10153208

Preisbereich
0,7843 € - 0,6687 €

Lagerbestände
9429 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindniete 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,4031 € - 0,4031 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
  • Nietenkopfform
    Flachrund
Blindniete 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311219

Preisbereich
0,4462 € - 0,439 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Schwarz

10153215

Preisbereich
0,8321 € - 0,7977 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311189

Preisbereich
0,7581 € - 0,2698 €

Lagerbestände
7900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311226

Preisbereich
0,6625 € - 0,5753 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153222

Preisbereich
0,8214 € - 0,7005 €

Lagerbestände
786 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm