Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.
Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.
Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.
Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.
Dieses Sortiment umfasst Optionen, die mit einer Nietpistole target="_blank" installiert werden können, die separat erhältlich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1578 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,231 € - 0,6448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon; Acetal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,4031 € - 0,6556 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,4533 € | 31921 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.13 in
3.3 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,4031 € - 0,6556 € | 300 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | 9716 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,2783 € | 192463 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,2698 € - 0,7581 € | 11867 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,5753 € - 0,6549 € | 8418 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1621 € | 2804 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,2109 € | 22000 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Grau
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,4533 € | 9677 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,7977 € - 0,8321 € | 895 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,4031 € - 0,4031 € | 5482 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 6476 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Weiß
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,6687 € - 0,7843 € | 9429 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm