Menü Suche

Kugelknopf 50.0 mm M12 PP Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10189269

Hersteller-Artikelnummer:

1219149

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 9,124 €
10 - 49 6,5171 €
50 + 5,8654 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,12 €

1 x 9,124 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12
Knopfhöhe 64.0 mm
Bolzendurchmesser 37.0 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewicht 79.0 g
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790
Knopfausführung Zylinder
Montageart Bolzen mit Gewinde
Knopfmaterial PP
Befestigungsmethode Threaded

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns