Menü Suche

Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

10504321

Hersteller-Artikelnummer:

1504985

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12
Kopfhöhe 1.5 mm
Kopf-Schlüsselweite 6.0 mm
Gewindelänge 35.0 mm
Kopfmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8466202000
Kopfstärke 9.5 mm
Länge unter Kopf 25.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns