Menü Suche

Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

10504291

Hersteller-Artikelnummer:

1504982

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 46,8254 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,83 €

1 x 46,8254 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12
Kopfhöhe 1.5 mm
Kopf-Schlüsselweite 6.0 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Kopfmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8466202000
Kopfstärke 9.5 mm
Länge unter Kopf 12.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns