Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Acetal UL94 HB Natur

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10001394

Alte Essentra-Artikelnummer:

CBSP-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9990,4928 €
1000 - 49990,4836 €
5000 - 49990,4519 €
5000+0,4435 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

483,60 €

1000 x 0,4836 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Acetal
Befestigungstyp Bohrung A Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
Korpusdurchmesser 15.4 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.8 mm
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.6 mm
Abstandhalterlänge 15.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns