Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Passstifte oder Stangen sind industrielle Befestigungen, die häufig für eine Vielzahl von Anwendungen und Betätigungstypen verwendet werden. Diese Stifte können verwendet werden, um zwei oder mehr Elemente miteinander zu verbinden. Sie werden üblicherweise als strukturelle Verstärkungen für den Möbelbau und andere Anwendungen verwendet. Weitere Materialoptionen auf Anfrage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,043 € | 16998 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | 27000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0568 € | 11000 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,0394 € - 0,0487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,0563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0593 € | 10998 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10363973 | 0,0648 € - 0,08 € | 11996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,0648 € - 0,08 € | 3998 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,087 € - 0,1074 € | 7966 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0574 € | 894 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm