Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
4,6311 € - 6,6144 € 170 Auf Lager
M6
8.0
20.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,1015 € - 5,8564 € 150 Auf Lager
M6
8.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,274 € - 3,2501 € 210 Auf Lager
M3
4.0
8.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
4,2157 € - 6,0225 € 132 Auf Lager
M8
10.0
8.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
5,1295 € - 7,3204 € 100 Auf Lager
M6
10.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
4,3196 € - 6,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
20.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,8731 € - 5,5345 € 78 Auf Lager
M5
6.0
12.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,52 € - 5,0361 € 161 Auf Lager
M5
6.0
8.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,814 € - 4,0081 € 130 Auf Lager
M5
6.0
5.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
16,0011 € - 22,8543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
60.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
2,274 € - 3,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
6.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
2,274 € - 3,2501 € 63 Auf Lager
M2
3.0
8.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
2,3155 € - 3,3124 € 84 Auf Lager
M3
4.0
12.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
11,1001 € - 15,8558 € 100 Auf Lager
M5
6.0
90.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,6374 € - 4,3923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
45.0
316 Edelstahl
5.0
Torx
8.0
2,4609 € - 4,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
5,1814 € - 8,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
60.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
14,6409 € - 24,4015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
65.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
7,1439 € - 11,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
70.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
6,6663 € - 11,1105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
35.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 20.0 Edelstahl 303

20142292

Preisbereich
6,6144 € - 4,6311 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 16.0 Edelstahl 303

20142285

Preisbereich
5,8564 € - 4,1015 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 8.0 Edelstahl 303

20142360

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 8.0 Edelstahl 303

20142346

Preisbereich
6,0225 € - 4,2157 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 16.0 Edelstahl 303

20142339

Preisbereich
7,3204 € - 5,1295 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 20.0 Edelstahl 303

20142209

Preisbereich
6,1679 € - 4,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 12.0 Edelstahl 303

20142179

Preisbereich
5,5345 € - 3,8731 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 8.0 Edelstahl 303

20142155

Preisbereich
5,0361 € - 3,52 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20142124

Preisbereich
4,0081 € - 2,814 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 60.0 Edelstahl 303

20141998

Preisbereich
22,8543 € - 16,0011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 6.0 Edelstahl 303

20143268

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 8.0 Edelstahl 303

20143275

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 12.0 Edelstahl 303

20142971

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 90.0 Edelstahl 303

20143220

Preisbereich
15,8558 € - 11,1001 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 45.0 316 Edelstahl

20248949

Preisbereich
4,3923 € - 2,6374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 316 Edelstahl

20248994

Preisbereich
4,1015 € - 2,4609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 316 Edelstahl

20249069

Preisbereich
8,6392 € - 5,1814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 65.0 Titan G5

20250089

Preisbereich
24,4015 € - 14,6409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 316 Edelstahl

20249212

Preisbereich
11,91 € - 7,1439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 35.0 316 Edelstahl

20249380

Preisbereich
11,1105 € - 6,6663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0