Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
9,5425 € - 15,9077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
45.0
Titan G2
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
6,7909 € - 11,3181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
35.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
5,3476 € - 8,9091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
Titan G5
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
11,1416 € - 18,5659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
60.0
Titan G5
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
57,2137 € - 95,3631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
100.0
Titan G5
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
10,0721 € - 16,7903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
18.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
11,4531 € - 19,0955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
45.0
Titan G5
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
22,3767 € - 37,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
45.0
Titan G2
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
14,5059 € - 24,1834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
50.0
Titan G5
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
4,465 € - 7,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
3.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
14,5059 € - 24,1834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
40.0
Titan G5
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
7,7669 € - 12,9484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
10.0
Titan G5
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
22,4701 € - 37,4433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
35.0
Titan G5
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
1,9106 € - 3,1878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
35.0
316 Edelstahl
4.0
Torx
6.0
4,8388 € - 8,0681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
45.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
2,1702 € - 3,6135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
18.0
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
11,9412 € - 19,895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
Torx
30.0
18,244 € - 30,4032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
70.0
Edelstahl 303
22.0
Torx
30.0
10,1759 € - 16,9668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
40.0
Titan G5
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
16,4373 € - 27,4023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
45.0
316 Edelstahl
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 45.0 Titan G2

20242299

Preisbereich
15,9077 € - 9,5425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 35.0 Titan G2

20242046

Preisbereich
11,3181 € - 6,7909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Titan G5

20243425

Preisbereich
8,9091 € - 5,3476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 Titan G5

20243593

Preisbereich
18,5659 € - 11,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 100.0 Titan G5

20244361

Preisbereich
95,3631 € - 57,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 18.0 Titan G2

20242442

Preisbereich
16,7903 € - 10,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 45.0 Titan G5

20243791

Preisbereich
19,0955 € - 11,4531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 45.0 Titan G2

20242640

Preisbereich
37,2979 € - 22,3767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 50.0 Titan G5

20244019

Preisbereich
24,1834 € - 14,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 3.0 Titan G2

20241902

Preisbereich
7,4347 € - 4,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 40.0 Titan G5

20243999

Preisbereich
24,1834 € - 14,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 10.0 Titan G5

20243692

Preisbereich
12,9484 € - 7,7669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 35.0 Titan G5

20244125

Preisbereich
37,4433 € - 22,4701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 35.0 316 Edelstahl

20246778

Preisbereich
3,1878 € - 1,9106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 45.0 Edelstahl 303

20246334

Preisbereich
8,0681 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 18.0 316 Edelstahl

20245009

Preisbereich
3,6135 € - 2,1702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 45.0 Edelstahl 303

20246570

Preisbereich
19,895 € - 11,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 70.0 Edelstahl 303

20246624

Preisbereich
30,4032 € - 18,244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 40.0 Titan G5

20243784

Preisbereich
16,9668 € - 10,1759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 45.0 316 Edelstahl

20245627

Preisbereich
27,4023 € - 16,4373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0