Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
14,7863 € - 24,6403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
90.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
2,3467 € - 3,9042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
10,2902 € - 17,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
35.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
10,4978 € - 17,4964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
30.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
12,1904 € - 20,3207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
60.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
14,1944 € - 23,6539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
55.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
8,0577 € - 13,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
16.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
7,2789 € - 12,1384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
80.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
15,5235 € - 25,876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
45.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
6,3029 € - 10,5082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
70.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
3,7589 € - 6,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
18.0
316 Edelstahl
12.0
Torx
14.0
2,4609 € - 4,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
5,2541 € - 8,7638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
45.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
5,6071 € - 9,3452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
18.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
15,0874 € - 25,1387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
80.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
4,8388 € - 8,0681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
30.0
Titan G2
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
9,2933 € - 15,4923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
12.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
3,5616 € - 5,9394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
2.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
22,3767 € - 37,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
55.0
Titan G2
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
6,7909 € - 11,3181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
30.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 90.0 316 Edelstahl

20247546

Preisbereich
24,6403 € - 14,7863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 316 Edelstahl

20246952

Preisbereich
3,9042 € - 2,3467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 35.0 Titan G2

20249823

Preisbereich
17,1537 € - 10,2902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 30.0 Titan G5

20250010

Preisbereich
17,4964 € - 10,4978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 60.0 Titan G2

20249878

Preisbereich
20,3207 € - 12,1904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 55.0 Titan G5

20250065

Preisbereich
23,6539 € - 14,1944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 16.0 Titan G2

20249779

Preisbereich
13,4364 € - 8,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 80.0 316 Edelstahl

20247393

Preisbereich
12,1384 € - 7,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 45.0 316 Edelstahl

20247591

Preisbereich
25,876 € - 15,5235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 70.0 316 Edelstahl

20249076

Preisbereich
10,5082 € - 6,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 18.0 316 Edelstahl

20249274

Preisbereich
6,2717 € - 3,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 316 Edelstahl

20248987

Preisbereich
4,1015 € - 2,4609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 45.0 316 Edelstahl

20249175

Preisbereich
8,7638 € - 5,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 18.0 316 Edelstahl

20249373

Preisbereich
9,3452 € - 5,6071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 80.0 316 Edelstahl

20249571

Preisbereich
25,1387 € - 15,0874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 30.0 Titan G2

20241841

Preisbereich
8,0681 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Titan G2

20242411

Preisbereich
15,4923 € - 9,2933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 2.0 Titan G2

20241513

Preisbereich
5,9394 € - 3,5616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Titan G2

20242664

Preisbereich
37,2979 € - 22,3767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 Titan G2

20242039

Preisbereich
11,3181 € - 6,7909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0