Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
14,6409 € - 24,4015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
65.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
7,1439 € - 11,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
70.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
6,6663 € - 11,1105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
35.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
10,4251 € - 17,3822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
35.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
6,8947 € - 11,4947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
12.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
8,7638 € - 14,6097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
25.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,0456 € - 3,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
12.0
316 Edelstahl
4.0
Torx
6.0
8,2757 € - 13,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
12.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
12,3565 € - 20,5907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
45.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,0456 € - 3,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
50.0
316 Edelstahl
4.0
Torx
6.0
2,6374 € - 4,3923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
35.0
316 Edelstahl
5.0
Torx
8.0
3,7277 € - 6,2198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
35.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
2,0456 € - 3,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
316 Edelstahl
5.0
Torx
8.0
9,6671 € - 16,1154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
20.0
Titan G5
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
9,3349 € - 15,5546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
25.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
8,8261 € - 14,7136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
25.0
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
14,2775 € - 23,7992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
75.0
316 Edelstahl
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
8,6807 € - 14,4644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
80.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
4,6622 € - 7,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
35.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
3,3954 € - 5,6591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
14.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 65.0 Titan G5

20250089

Preisbereich
24,4015 € - 14,6409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 316 Edelstahl

20249212

Preisbereich
11,91 € - 7,1439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 35.0 316 Edelstahl

20249380

Preisbereich
11,1105 € - 6,6663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 35.0 316 Edelstahl

20249489

Preisbereich
17,3822 € - 10,4251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 12.0 Titan G2

20249755

Preisbereich
11,4947 € - 6,8947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 25.0 Titan G2

20249809

Preisbereich
14,6097 € - 8,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 12.0 316 Edelstahl

20248741

Preisbereich
3,4058 € - 2,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 12.0 Titan G5

20249953

Preisbereich
13,7894 € - 8,2757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 45.0 Titan G5

20250041

Preisbereich
20,5907 € - 12,3565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 50.0 316 Edelstahl

20248840

Preisbereich
3,4058 € - 2,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 35.0 316 Edelstahl

20248925

Preisbereich
4,3923 € - 2,6374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 35.0 316 Edelstahl

20249038

Preisbereich
6,2198 € - 3,7277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 4.0 316 Edelstahl

20248871

Preisbereich
3,4058 € - 2,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 20.0 Titan G5

20249991

Preisbereich
16,1154 € - 9,6671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 25.0 316 Edelstahl

20249465

Preisbereich
15,5546 € - 9,3349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 25.0 316 Edelstahl

20244873

Preisbereich
14,7136 € - 8,8261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 75.0 316 Edelstahl

20244927

Preisbereich
23,7992 € - 14,2775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 80.0 316 Edelstahl

20249083

Preisbereich
14,4644 € - 8,6807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 35.0 316 Edelstahl

20249168

Preisbereich
7,7773 € - 4,6622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 14.0 316 Edelstahl

20249014

Preisbereich
5,6591 € - 3,3954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0