Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
4,2884 € - 7,1439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
65.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
4,8388 € - 8,0681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
4,0392 € - 6,7286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
55.0
Edelstahl 303
12.0
Torx
14.0
3,7589 € - 6,2717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
19,9158 € - 33,1964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
55.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
8,7015 € - 14,5059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
90.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
6,2405 € - 10,4044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
80.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
18.0
Edelstahl 303
6.0
Torx
10.0
2,0456 € - 3,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
Edelstahl 303
6.0
Torx
10.0
1,869 € - 3,1151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
7.0
316 Edelstahl
4.0
Torx
6.0
6,6663 € - 11,1105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
55.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
10,0721 € - 16,7903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
50.0
Edelstahl 303
18.0
Torx
24.0
13,8933 € - 23,1555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
70.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
16,6345 € - 27,7242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
30.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
6,8116 € - 11,3493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
100.0
Edelstahl 303
12.0
Torx
14.0
17,4548 € - 29,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
60.0
Edelstahl 303
22.0
Torx
30.0
25,0972 € - 41,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
80.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
21,7329 € - 36,2284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
90.0
Edelstahl 303
22.0
Torx
30.0
11,8477 € - 19,7392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
50.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
14,319 € - 23,8615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
80.0
Titan G2
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 65.0 Edelstahl 303

20246143

Preisbereich
7,1439 € - 4,2884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 8.0 316 Edelstahl

20247317

Preisbereich
8,0681 € - 4,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 55.0 Edelstahl 303

20246242

Preisbereich
6,7286 € - 4,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 8.0 Edelstahl 303

20246297

Preisbereich
6,2717 € - 3,7589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 55.0 316 Edelstahl

20247614

Preisbereich
33,1964 € - 19,9158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 90.0 316 Edelstahl

20247201

Preisbereich
14,5059 € - 8,7015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 80.0 Edelstahl 303

20248413

Preisbereich
10,4044 € - 6,2405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 18.0 Edelstahl 303

20248000

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 Edelstahl 303

20247966

Preisbereich
3,4058 € - 2,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 7.0 316 Edelstahl

20246693

Preisbereich
3,1151 € - 1,869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 55.0 316 Edelstahl

20249403

Preisbereich
11,1105 € - 6,6663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 50.0 Edelstahl 303

20248499

Preisbereich
16,7903 € - 10,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 70.0 316 Edelstahl

20249557

Preisbereich
23,1555 € - 13,8933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 30.0 316 Edelstahl

20249601

Preisbereich
27,7242 € - 16,6345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 100.0 Edelstahl 303

20248321

Preisbereich
11,3493 € - 6,8116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 60.0 Edelstahl 303

20248642

Preisbereich
29,0949 € - 17,4548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 80.0 316 Edelstahl

20249700

Preisbereich
41,8252 € - 25,0972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 90.0 Edelstahl 303

20248697

Preisbereich
36,2284 € - 21,7329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 50.0 Titan G2

20249854

Preisbereich
19,7392 € - 11,8477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 80.0 Titan G2

20249908

Preisbereich
23,8615 € - 14,319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0