Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
3,5616 € - 5,9394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
5.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
4,4546 € - 7,4243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
3.0
Titan G5
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
1,5264 € - 2,544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
8.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
8,2757 € - 13,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
50.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
8,4834 € - 14,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
35.0
Titan G2
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
12,0969 € - 20,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
30.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,5959 € - 4,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
8.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
4,4546 € - 7,4243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
35.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
3,7173 € - 6,199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
12.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
4,465 € - 7,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,1878 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
16.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
3,8212 € - 6,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
16.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
3,1878 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
20.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
11,1416 € - 18,5659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
12.0
Titan G5
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
12,0969 € - 20,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
55.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
3,7173 € - 6,199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
40.0
Titan G2
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
9,5425 € - 15,9077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
60.0
Titan G2
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,465 € - 7,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
6.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
17,4964 € - 29,1676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
90.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
12,0969 € - 20,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
25.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 5.0 Titan G2

20241544

Preisbereich
5,9394 € - 3,5616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 3.0 Titan G5

20243210

Preisbereich
7,4243 € - 4,4546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 8.0 Edelstahl 303

20241315

Preisbereich
2,544 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 50.0 Titan G2

20242077

Preisbereich
13,7894 € - 8,2757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 35.0 Titan G2

20242275

Preisbereich
14,1425 € - 8,4834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 Titan G2

20242473

Preisbereich
20,165 € - 12,0969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20241322

Preisbereich
4,3196 € - 2,5959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 35.0 Titan G5

20243166

Preisbereich
7,4243 € - 4,4546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 12.0 Titan G2

20241599

Preisbereich
6,199 € - 3,7173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Titan G2

20241926

Preisbereich
7,4347 € - 4,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 16.0 Titan G2

20241476

Preisbereich
5,306 € - 3,1878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 16.0 Titan G5

20242978

Preisbereich
6,3652 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 20.0 Titan G2

20241490

Preisbereich
5,306 € - 3,1878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Titan G5

20243913

Preisbereich
18,5659 € - 11,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 55.0 Titan G2

20242527

Preisbereich
20,165 € - 12,0969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 40.0 Titan G2

20241674

Preisbereich
6,199 € - 3,7173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 60.0 Titan G2

20242329

Preisbereich
15,9077 € - 9,5425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 6.0 Titan G2

20241933

Preisbereich
7,4347 € - 4,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 90.0 Titan G2

20242121

Preisbereich
29,1676 € - 17,4964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 25.0 Titan G2

20242466

Preisbereich
20,165 € - 12,0969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0