Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
4,3817 € - 7,296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
21,9594 € - 36,6024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
55.0
Titan G2
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
6,6642 € - 11,1071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
30.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
3,9027 € - 6,5114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
14.0
Titan G2
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
9,3646 € - 15,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
55.0
Titan G2
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
18,3827 € - 30,6311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
30.0
Titan G2
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
15,2951 € - 25,4953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
70.0
Titan G5
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
15,0913 € - 25,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
100.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
37,5807 € - 62,6277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
55.0
Titan G2
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
3,7499 € - 6,2464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
20.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
3,5257 € - 5,8796 € 2 Auf Lager
M8
10.0
10.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
3,2506 € - 5,4108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
8.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
15,2951 € - 25,4953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
75.0
Titan G5
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
26,3615 € - 43,9392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
55.0
Titan G5
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
9,12 € - 15,2034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
60.0
Titan G2
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
45,0907 € - 75,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
65.0
Titan G5
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
12,7578 € - 21,2665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
70.0
Titan G2
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
24,7718 € - 41,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
70.0
Titan G2
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
3,6378 € - 6,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
4.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
4,3715 € - 7,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
10.0
Titan G5
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 Titan G2

20241919

Preisbereich
7,296 € - 4,3817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Titan G2

20242664

Preisbereich
36,6024 € - 21,9594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 Titan G2

20242039

Preisbereich
11,1071 € - 6,6642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 14.0 Titan G2

20241797

Preisbereich
6,5114 € - 3,9027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 55.0 Titan G2

20242312

Preisbereich
15,611 € - 9,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 30.0 Titan G2

20242619

Preisbereich
30,6311 € - 18,3827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 70.0 Titan G5

20244057

Preisbereich
25,4953 € - 15,2951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 100.0 Titan G2

20242596

Preisbereich
25,1591 € - 15,0913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 55.0 Titan G2

20242794

Preisbereich
62,6277 € - 37,5807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 20.0 Titan G5

20242992

Preisbereich
6,2464 € - 3,7499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 10.0 316 Edelstahl

20244859

Preisbereich
5,8796 € - 3,5257 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 8.0 316 Edelstahl

20244842

Preisbereich
5,4108 € - 3,2506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 75.0 Titan G5

20244064

Preisbereich
25,4953 € - 15,2951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Titan G5

20244163

Preisbereich
43,9392 € - 26,3615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 Titan G2

20242091

Preisbereich
15,2034 € - 9,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 65.0 Titan G5

20244316

Preisbereich
75,1512 € - 45,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 Titan G2

20242343

Preisbereich
21,2665 € - 12,7578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 70.0 Titan G2

20242695

Preisbereich
41,2898 € - 24,7718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 4.0 Titan G5

20242893

Preisbereich
6,063 € - 3,6378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 10.0 Titan G5

20243081

Preisbereich
7,2858 € - 4,3715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0