Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
4,06 € - 6,7701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
16.0
Edelstahl 303
16.0
Mit Schlitz
20.0
5,3995 € - 8,9922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
30.0
416 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
13,5195 € - 22,5324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
12.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
1,6095 € - 2,6894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
4.0
Edelstahl 303
4.0
Mit Schlitz
6.0
8,4834 € - 14,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
35.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
20,6426 € - 34,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
70.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
10.0
Edelstahl 303
4.0
Mit Schlitz
6.0
12,8653 € - 21,4422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
90.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
5,4825 € - 9,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
30.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
3,0839 € - 5,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
30.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
2,1806 € - 3,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
20.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
1,786 € - 2,9697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
14.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
1,6718 € - 2,7828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
5.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
5,8771 € - 9,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
70.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
1,6095 € - 2,6894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
8.0
Edelstahl 303
4.0
Mit Schlitz
6.0
21,6083 € - 36,0207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
100.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
4,2157 € - 7,0193 € 1 Auf Lager
M10
12.0
8.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
4,33 € - 7,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
45.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
17,3718 € - 28,9495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
65.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 16.0 Edelstahl 303

20228378

Preisbereich
6,7701 € - 4,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 416 Edelstahl

20225797

Preisbereich
8,9922 € - 5,3995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 45.0 Edelstahl 303

20231576

Preisbereich
22,5324 € - 13,5195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 12.0 Edelstahl 303

20232023

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 4.0 Edelstahl 303

20231781

Preisbereich
2,6894 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 35.0 Edelstahl 303

20231422

Preisbereich
14,1425 € - 8,4834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 70.0 Edelstahl 303

20231620

Preisbereich
34,4113 € - 20,6426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 10.0 Edelstahl 303

20231828

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 90.0 Edelstahl 303

20231521

Preisbereich
21,4422 € - 12,8653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 Edelstahl 303

20231279

Preisbereich
9,1376 € - 5,4825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 30.0 Edelstahl 303

20232078

Preisbereich
5,1399 € - 3,0839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 20.0 Edelstahl 303

20231941

Preisbereich
3,6343 € - 2,1806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 14.0 Edelstahl 303

20231927

Preisbereich
2,9697 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 5.0 Edelstahl 303

20231873

Preisbereich
2,7828 € - 1,6718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 Edelstahl 303

20231149

Preisbereich
9,8021 € - 5,8771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 8.0 Edelstahl 303

20231811

Preisbereich
2,6894 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 100.0 Edelstahl 303

20231668

Preisbereich
36,0207 € - 21,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 8.0 Edelstahl 303

20231194

Preisbereich
7,0193 € - 4,2157 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 45.0 Edelstahl 303

20231095

Preisbereich
7,2166 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 65.0 Edelstahl 303

20231613

Preisbereich
28,9495 € - 17,3718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0