Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
5,4825 € - 9,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
50.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
8,4834 € - 14,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
30.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
7,4347 € - 12,398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
80.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
5,4825 € - 9,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
25.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
12.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
5,8771 € - 9,8021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
75.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
1,7029 € - 2,8347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
6.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
4,2157 € - 7,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
12.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
3,0839 € - 5,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
35.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
4,2157 € - 7,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
60.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
12,4188 € - 20,6945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
80.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
3,3435 € - 5,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
20.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
3,8523 € - 6,4171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
40.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,0352 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
10.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
2,0456 € - 3,4058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
10.0
316 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
2,9386 € - 4,9011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
Edelstahl 303
11.0
Mit Schlitz
12.0
2,0767 € - 3,4681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
6.0
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,7724 € - 4,6207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
14.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
1,8898 € - 3,1566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
16.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 50.0 Edelstahl 303

20231316

Preisbereich
9,1376 € - 5,4825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 30.0 Edelstahl 303

20231415

Preisbereich
14,1425 € - 8,4834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 80.0 Edelstahl 303

20231163

Preisbereich
12,398 € - 7,4347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 25.0 Edelstahl 303

20231262

Preisbereich
9,1376 € - 5,4825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 12.0 Edelstahl 303

20230777

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 75.0 Edelstahl 303

20231361

Preisbereich
9,8021 € - 5,8771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 6.0 Edelstahl 303

20230548

Preisbereich
2,8347 € - 1,7029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Edelstahl 303

20231217

Preisbereich
7,0193 € - 4,2157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 35.0 Edelstahl 303

20230845

Preisbereich
5,1399 € - 3,0839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 Edelstahl 303

20230890

Preisbereich
7,0193 € - 4,2157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 80.0 Edelstahl 303

20231514

Preisbereich
20,6945 € - 12,4188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 20.0 Edelstahl 303

20231040

Preisbereich
5,5656 € - 3,3435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 40.0 Edelstahl 303

20231088

Preisbereich
6,4171 € - 3,8523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 Edelstahl 303

20231972

Preisbereich
3,3954 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 10.0 Edelstahl 303

20232016

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 10.0 316 Edelstahl

20233044

Preisbereich
3,4058 € - 2,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 12.0 Edelstahl 303

20232115

Preisbereich
4,9011 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 6.0 316 Edelstahl

20233099

Preisbereich
3,4681 € - 2,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 14.0 Edelstahl 303

20232030

Preisbereich
4,6207 € - 2,7724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 16.0 Edelstahl 303

20231934

Preisbereich
3,1566 € - 1,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0