Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
10,9132 € - 15,5962 € 100 Auf Lager
M6
8.0
100.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
11,1001 € - 15,8558 € 100 Auf Lager
M5
6.0
90.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
11,7127 € - 16,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
35.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
9,0545 € - 12,9276 € 100 Auf Lager
M8
10.0
70.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
17,3822 € - 24,8272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
75.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
8,7222 € - 12,4603 € 90 Auf Lager
M8
10.0
65.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
10,9962 € - 15,7104 € 100 Auf Lager
M8
10.0
100.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
14,2152 € - 20,3103 € 50 Auf Lager
M12
16.0
55.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
10,1967 € - 14,5682 € 100 Auf Lager
M8
10.0
80.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
16,0011 € - 22,8543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
65.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
11,8892 € - 16,9876 € 100 Auf Lager
M12
16.0
35.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
14,2152 € - 20,3103 € 60 Auf Lager
M12
16.0
45.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
9,7606 € - 13,9348 € 100 Auf Lager
M10
12.0
100.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
8,2446 € - 11,7854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
70.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
7,6631 € - 10,9443 € 100 Auf Lager
M10
12.0
60.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
4,9426 € - 7,0609 € 130 Auf Lager
M6
10.0
12.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
6,3755 € - 9,1064 € 100 Auf Lager
M10
12.0
16.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
8,7845 € - 12,5434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
80.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
10,7886 € - 15,4093 € 150 Auf Lager
M12
16.0
25.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
11,8892 € - 16,9876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
30.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 100.0 Edelstahl 303

20143114

Preisbereich
15,5962 € - 10,9132 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 90.0 Edelstahl 303

20143220

Preisbereich
15,8558 € - 11,1001 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 35.0 Edelstahl 303

20144609

Preisbereich
16,7384 € - 11,7127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 70.0 Edelstahl 303

20144692

Preisbereich
12,9276 € - 9,0545 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 75.0 Edelstahl 303

20144593

Preisbereich
24,8272 € - 17,3822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 65.0 Edelstahl 303

20144685

Preisbereich
12,4603 € - 8,7222 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 100.0 Edelstahl 303

20144722

Preisbereich
15,7104 € - 10,9962 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Edelstahl 303

20144579

Preisbereich
20,3103 € - 14,2152 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 80.0 Edelstahl 303

20144708

Preisbereich
14,5682 € - 10,1967 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 65.0 Edelstahl 303

20144586

Preisbereich
22,8543 € - 16,0011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 35.0 Edelstahl 303

20144562

Preisbereich
16,9876 € - 11,8892 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 45.0 Edelstahl 303

20144494

Preisbereich
20,3103 € - 14,2152 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 100.0 Edelstahl 303

20141899

Preisbereich
13,9348 € - 9,7606 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 70.0 Edelstahl 303

20141912

Preisbereich
11,7854 € - 8,2446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 60.0 Edelstahl 303

20141905

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 12.0 Edelstahl 303

20142322

Preisbereich
7,0609 € - 4,9426 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 16.0 Edelstahl 303

20142407

Preisbereich
9,1064 € - 6,3755 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 80.0 Edelstahl 303

20141929

Preisbereich
12,5434 € - 8,7845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 25.0 Edelstahl 303

20141950

Preisbereich
15,4093 € - 10,7886 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 30.0 Edelstahl 303

20141967

Preisbereich
16,9876 € - 11,8892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0