Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
1,9055 € - 3,1792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
30.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
1,7628 € - 2,9449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
Edelstahl 303
6.0
Mit Schlitz
10.0
5,2172 € - 8,692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
16.0
316 Edelstahl
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
1,61 € - 2,6901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
6.0
416 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
4,8096 € - 8,0093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
25.0
Edelstahl 303
16.0
Mit Schlitz
20.0
2,9652 € - 4,9421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
10.0
416 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
3,2302 € - 5,3905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
8.0
416 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
1,7424 € - 2,9041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
12.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,0991 € - 3,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
30.0
416 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
3,3525 € - 5,5841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
316 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
4,3307 € - 7,2145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
40.0
316 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
3,0162 € - 5,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
25.0
316 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,792 € - 4,6466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
8.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
1,5081 € - 2,5067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
8.0
Edelstahl 303
5.0
Mit Schlitz
8.0
2,0481 € - 3,4136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
10.0
316 Edelstahl
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,9652 € - 4,9421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
20.0
416 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
1,8342 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
4.0
316 Edelstahl
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
4,5345 € - 7,5507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
30.0
316 Edelstahl
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
1,9462 € - 3,2404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
4.0
416 Edelstahl
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,8328 € - 4,7281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
10.0
416 Edelstahl
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 30.0 Edelstahl 303

20221324

Preisbereich
3,1792 € - 1,9055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20221362

Preisbereich
2,9449 € - 1,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 16.0 316 Edelstahl

20222956

Preisbereich
8,692 € - 5,2172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 6.0 416 Edelstahl

20222222

Preisbereich
2,6901 € - 1,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 25.0 Edelstahl 303

20221898

Preisbereich
8,0093 € - 4,8096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 10.0 416 Edelstahl

20222321

Preisbereich
4,9421 € - 2,9652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 8.0 416 Edelstahl

20222314

Preisbereich
5,3905 € - 3,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 12.0 416 Edelstahl

20222024

Preisbereich
2,9041 € - 1,7424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 30.0 416 Edelstahl

20222079

Preisbereich
3,4951 € - 2,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 12.0 316 Edelstahl

20222802

Preisbereich
5,5841 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 40.0 316 Edelstahl

20222857

Preisbereich
7,2145 € - 4,3307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 25.0 316 Edelstahl

20222765

Preisbereich
5,0338 € - 3,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 8.0 416 Edelstahl

20222277

Preisbereich
4,6466 € - 2,792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 8.0 Edelstahl 303

20221997

Preisbereich
2,5067 € - 1,5081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 10.0 316 Edelstahl

20222666

Preisbereich
3,4136 € - 2,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 20.0 416 Edelstahl

20222178

Preisbereich
4,9421 € - 2,9652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 4.0 316 Edelstahl

20222611

Preisbereich
3,057 € - 1,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 30.0 316 Edelstahl

20222901

Preisbereich
7,5507 € - 4,5345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 4.0 416 Edelstahl

20222086

Preisbereich
3,2404 € - 1,9462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 10.0 416 Edelstahl

20222239

Preisbereich
4,7281 € - 2,8328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0