Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
3,4747 € - 5,7981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
10.0
316 Edelstahl
12.0
Torx
14.0
6,8578 € - 11,4229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
100.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
4,453 € - 7,4285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
16.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
5,421 € - 9,0385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
50.0
Edelstahl 303
16.0
Torx
20.0
4,6568 € - 7,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
30.0
316 Edelstahl
12.0
Torx
14.0
4,7485 € - 7,9176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
12.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
5,5026 € - 9,171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
16.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
3,1894 € - 5,3191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
14.0
6,2464 € - 10,4141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
40.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
3,7499 € - 6,2464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
40.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
2,7207 € - 4,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
12.0
Edelstahl 303
6.0
Torx
10.0
2,4659 € - 4,1167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
20.0
316 Edelstahl
5.0
Torx
8.0
4,3307 € - 7,2145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
30.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
2,8939 € - 4,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
12.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
2,1297 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
25.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
2,5882 € - 4,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
30.0
316 Edelstahl
5.0
Torx
8.0
1,6711 € - 2,7818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
8.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
11,8713 € - 19,7889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
30.0
Titan G2
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
4,5753 € - 7,6323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
35.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,5475 € - 4,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
8.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 10.0 316 Edelstahl

20234027

Preisbereich
5,7981 € - 3,4747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 100.0 Edelstahl 303

20235963

Preisbereich
11,4229 € - 6,8578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 16.0 Edelstahl 303

20234676

Preisbereich
7,4285 € - 4,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 50.0 Edelstahl 303

20234720

Preisbereich
9,0385 € - 5,421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 30.0 316 Edelstahl

20234072

Preisbereich
7,7647 € - 4,6568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 316 Edelstahl

20234126

Preisbereich
7,9176 € - 4,7485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 16.0 316 Edelstahl

20235215

Preisbereich
9,171 € - 5,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 10.0 16.0 Edelstahl 303

20235765

Preisbereich
5,3191 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 40.0 316 Edelstahl

20234171

Preisbereich
10,4141 € - 6,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 40.0 Edelstahl 303

20234522

Preisbereich
6,2464 € - 3,7499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 12.0 Edelstahl 303

20234379

Preisbereich
4,5345 € - 2,7207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 20.0 316 Edelstahl

20233785

Preisbereich
4,1167 € - 2,4659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 30.0 316 Edelstahl

20233983

Preisbereich
7,2145 € - 4,3307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 12.0 Edelstahl 303

20234478

Preisbereich
4,8198 € - 2,8939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 25.0 Edelstahl 303

20234324

Preisbereich
3,5563 € - 2,1297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 30.0 316 Edelstahl

20234874

Preisbereich
4,3103 € - 2,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 8.0 Edelstahl 303

20234270

Preisbereich
2,7818 € - 1,6711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 Titan G2

20242473

Preisbereich
19,7889 € - 11,8713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 35.0 Edelstahl 303

20235864

Preisbereich
7,6323 € - 4,5753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20241322

Preisbereich
4,239 € - 2,5475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0