Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
2,679 € - 3,8212 € 350 Auf Lager
M4
5.0
16.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
4,1015 € - 5,8564 € 180 Auf Lager
M6
8.0
8.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
11,7127 € - 16,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
40.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
21,0787 € - 30,1125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
90.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
5,8771 € - 8,4003 € 70 Auf Lager
M10
12.0
12.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
6,3755 € - 9,1064 € 100 Auf Lager
M10
12.0
20.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,3155 € - 3,3124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
10.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
8,2446 € - 11,7854 € 100 Auf Lager
M6
8.0
70.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
15,1289 € - 21,6083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
50.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
2,3155 € - 3,3124 € 330 Auf Lager
M4
5.0
5.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
5,3891 € - 7,6943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
30.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
7,6631 € - 10,9443 € 98 Auf Lager
M10
12.0
30.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
10,6017 € - 15,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
90.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
10,4251 € - 14,8901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
80.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
2,274 € - 3,2501 € 93 Auf Lager
M2
3.0
5.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
9,8852 € - 14,1321 € 100 Auf Lager
M5
6.0
80.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
10,9132 € - 15,5962 € 100 Auf Lager
M6
8.0
100.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
3,0735 € - 4,3923 € 75 Auf Lager
M4
5.0
40.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
2,3155 € - 3,3124 € 470 Auf Lager
M3
4.0
16.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
2,274 € - 3,2501 € 100 Auf Lager
M2
3.0
7.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 16.0 Edelstahl 303

20142070

Preisbereich
3,8212 € - 2,679 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20142247

Preisbereich
5,8564 € - 4,1015 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 40.0 Edelstahl 303

20142537

Preisbereich
16,7384 € - 11,7127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 90.0 Edelstahl 303

20142582

Preisbereich
30,1125 € - 21,0787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 12.0 Edelstahl 303

20142391

Preisbereich
8,4003 € - 5,8771 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 20.0 Edelstahl 303

20142414

Preisbereich
9,1064 € - 6,3755 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 10.0 Edelstahl 303

20142438

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 70.0 Edelstahl 303

20142483

Preisbereich
11,7854 € - 8,2446 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 50.0 Edelstahl 303

20142544

Preisbereich
21,6083 € - 15,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 5.0 Edelstahl 303

20142452

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 30.0 Edelstahl 303

20142506

Preisbereich
7,6943 € - 5,3891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 30.0 Edelstahl 303

20142919

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 90.0 Edelstahl 303

20143244

Preisbereich
15,1497 € - 10,6017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 80.0 Edelstahl 303

20143237

Preisbereich
14,8901 € - 10,4251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 5.0 Edelstahl 303

20143251

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 80.0 Edelstahl 303

20143213

Preisbereich
14,1321 € - 9,8852 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 100.0 Edelstahl 303

20143114

Preisbereich
15,5962 € - 10,9132 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 40.0 Edelstahl 303

20143176

Preisbereich
4,3923 € - 3,0735 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 16.0 Edelstahl 303

20143947

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 7.0 Edelstahl 303

20143848

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0