Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 35.0 316 Edelstahl

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20247577

Hersteller-Artikelnummer:

20247577

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 25,876 €
100 - 199 23,2904 €
200 - 499 20,7049 €
500 - 999 18,109 €
1000 + 15,5235 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

25,88 €

1 x 25,876 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 35.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Antriebstyp Torx
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns