Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 40.0 Edelstahl 303

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20246563

Hersteller-Artikelnummer:

20246563

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 19,524 €
100 - 199 17,5675 €
200 - 499 15,6212 €
500 - 999 13,6647 €
1000 + 11,7185 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,52 €

1 x 19,524 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 40.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Antriebstyp Torx
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns