20234782
20234782
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,302 € |
| 100 - 199 | 2,9697 € |
| 200 - 499 | 2,6374 € |
| 500 - 999 | 2,3155 € |
| 1000 + | 1,9833 € |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Antriebstyp | Torx |
| Material | 316 Edelstahl |
| Zolltarifnummer | 7318156290 |
| Oberfläche | Geschwärzt |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.