Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 30.0 316 Edelstahl

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20233556

Hersteller-Artikelnummer:

20233556

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 17,1849 €
100 - 199 15,4716 €
200 - 499 13,7479 €
500 - 999 12,0346 €
1000 + 10,3109 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,18 €

1 x 17,1849 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290
Oberfläche Geschwärzt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns