Menü Suche

Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 25.0 Edelstahl 303

Passschraube mit Zylinderkopf und Sechskantschlitz. Der Ansatzdurchmesser ist größer als der Gewindeteil der Schrauben. Kann anstelle eines Montagestifts, Dübels, Gelenks, Schafts oder bei Erfordernis einer Schiebebewegung verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20142216

Hersteller-Artikelnummer:

20142216

142 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 6,1679 €
100 - 249 5,5552 €
250 - 749 4,9426 €
750 + 4,3196 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,17 €

1 x 6,1679 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 25.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns