Menü Suche

Passschrauben – mit Schlitz

In Produktion

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem zylinderförmigen Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie verfügen über eine Schulter, die vom Kopf bis zum Schaft verläuft, und maschinell bearbeitet wurde, um präzise Toleranzen zu erzielen. Passschrauben werden häufig verwendet, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden, wobei die Schulter als Auflagefläche dient.

Passschrauben sind geeignet für Anwendungen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern.

Dieses Sortiment an Passschrauben hat einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können. Sie sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und Bauanwendungen.

  • Die Schulter verläuft vom Kopf bis zum Schaft und wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen.
  • Sie haben einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können.
  • Diese Schrauben sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRP0133

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Kaufen
3,4474 € - 5,7525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
4,4961 € - 7,497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
4,8699 € - 8,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
5,8564 € - 9,7606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
1,8379 € - 3,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
1,7237 € - 2,8763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
1,8379 € - 3,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
1,786 € - 2,9697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
1,786 € - 2,9697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
1,921 € - 3,2085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
2,3155 € - 3,8627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
1,921 € - 3,2085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
1,921 € - 3,2085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
2,9386 € - 4,9011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
1,7237 € - 2,8763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
2,0352 € - 3,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
1,7237 € - 2,8763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
3,1359 € - 5,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
8.0
3,1359 € - 5,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
12.0
3,3435 € - 5,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
12.0
  • von 2
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 16.0 Edelstahl

20221744

Preisbereich
5,7525 € - 3,4474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 12.0 Edelstahl

20221843

Preisbereich
7,497 € - 4,4961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 16.0 Edelstahl

20221867

Preisbereich
8,1096 € - 4,8699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 26.0 Edelstahl

20221881

Preisbereich
9,7606 € - 5,8564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 6.0 Edelstahl

20221966

Preisbereich
3,0632 € - 1,8379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 8.0 Edelstahl

20221782

Preisbereich
2,8763 € - 1,7237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 8.0 Edelstahl

20221980

Preisbereich
3,0632 € - 1,8379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 4.0 Edelstahl

20221928

Preisbereich
2,9697 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 5.0 Edelstahl

20221942

Preisbereich
2,9697 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 12.0 Edelstahl

20221225

Preisbereich
3,2085 € - 1,921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 20.0 Edelstahl

20221287

Preisbereich
3,8627 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 10.0 Edelstahl

20221201

Preisbereich
3,2085 € - 1,921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 14.0 Edelstahl

20221249

Preisbereich
3,2085 € - 1,921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M5 6.0 10.0 Edelstahl

20221430

Preisbereich
4,9011 € - 2,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 4.0 Edelstahl

20221188

Preisbereich
2,8763 € - 1,7237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M4 5.0 16.0 Edelstahl

20221263

Preisbereich
3,3954 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M3 4.0 5.0 Edelstahl

20221393

Preisbereich
2,8763 € - 1,7237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 8.0 Edelstahl

20221584

Preisbereich
5,2333 € - 3,1359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 8.0 12.0 Edelstahl

20221645

Preisbereich
5,2333 € - 3,1359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Mit Schlitz M6 10.0 12.0 Edelstahl

20221720

Preisbereich
5,5656 € - 3,3435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    10.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0