Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem zylinderförmigen Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie verfügen über eine Schulter, die vom Kopf bis zum Schaft verläuft, und maschinell bearbeitet wurde, um präzise Toleranzen zu erzielen. Passschrauben werden häufig verwendet, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden, wobei die Schulter als Auflagefläche dient.
Passschrauben sind geeignet für Anwendungen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern.
Dieses Sortiment an Passschrauben hat einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können. Sie sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und Bauanwendungen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRP0133
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,921 € - 3,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 2,3155 € - 3,8627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1,921 € - 3,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 2,1494 € - 3,5823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 1,921 € - 3,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 2,0352 € - 3,3954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
||
| 2,1494 € - 3,5823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
4.0
|
||
| 2,6894 € - 4,4753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
||
| 3,2812 € - 5,4618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 2,3155 € - 3,8627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
30.0
|
||
| 2,1494 € - 3,5823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
5.0
|
||
| 2,9386 € - 4,9011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
||
| 3,2812 € - 5,4618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 5,8564 € - 9,7606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
||
| 3,1359 € - 5,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
||
| 3,4474 € - 5,7525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
16.0
|
||
| 1,8379 € - 3,0632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 3,0839 € - 5,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 1,7237 € - 2,8763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 4,8699 € - 8,1096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.