Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506608
1505213
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 13.0 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 0.512 in |
| Kopfhöhe | 5.5 mm |
| Kopfhöhe | 0.217 in |
| Gewindelänge | 70.0 mm |
| Gewindelänge | 2.756 in |
| Gewindegröße | M6 |
| Ansatzdurchmesser | 8.0 mm |
| Ansatzdurchmesser | 0.315 in |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M6 |
| Gesamtlänge | 85.5 mm |
| Gesamtlänge | 3.366 in |
| Länge unter Kopf | 80.0 mm |
| Länge unter Kopf | 3.15 in |
| Hauptmaterial Schraube | Stahl |
| Zolltarifnummer | 7318156861 |