10506592
1505212
Menge | Preis pro Stück |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopfdurchmesser | 0.512 in |
---|---|
Kopfdurchmesser | 13.0 mm |
Kopfhöhe | 0.217 in |
Kopfhöhe | 5.5 mm |
Gewindelänge | 65.0 mm |
Gewindelänge | 2.559 in |
Gewindegröße | M6 |
Ansatzdurchmesser | 8.0 mm |
Ansatzdurchmesser | 0.315 in |
Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
Schraubenart | Rändelschraube |
Farbe | Grau |
Oberfläche | Matt |
Spitzentyp | M6 |
Gesamtlänge | 80.5 mm |
Gesamtlänge | 3.169 in |
Länge unter Kopf | 75.0 mm |
Länge unter Kopf | 2.953 in |
Hauptmaterial Schraube | Stahl |
Zolltarifnummer | 7318156861 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.