Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506486
1505201
Menge | Preis pro Stück |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopfdurchmesser | 0.512 in |
---|---|
Kopfdurchmesser | 13.0 mm |
Kopfhöhe | 0.217 in |
Kopfhöhe | 5.5 mm |
Gewindelänge | 1.181 in |
Gewindelänge | 30.0 mm |
Gewindegröße | M6 |
Ansatzdurchmesser | 0.315 in |
Ansatzdurchmesser | 8.0 mm |
Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
Schraubenart | Rändelschraube |
Farbe | Grau |
Oberfläche | Matt |
Spitzentyp | M6 |
Gesamtlänge | 1.791 in |
Gesamtlänge | 45.5 mm |
Länge unter Kopf | 1.575 in |
Länge unter Kopf | 40.0 mm |
Hauptmaterial Schraube | Stahl |
Zolltarifnummer | 7318156861 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.