Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506301
1505183
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 10.0 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 0.394 in |
| Kopfhöhe | 0.177 in |
| Kopfhöhe | 4.5 mm |
| Gewindelänge | 1.378 in |
| Gewindelänge | 35.0 mm |
| Gewindegröße | M5 |
| Ansatzdurchmesser | 0.236 in |
| Ansatzdurchmesser | 6.0 mm |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M5 |
| Gesamtlänge | 2.126 in |
| Gesamtlänge | 54.0 mm |
| Länge unter Kopf | 1.949 in |
| Länge unter Kopf | 49.5 mm |
| Hauptmaterial Schraube | Stahl |
| Zolltarifnummer | 7318156861 |