Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10506097
1505162
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 0.354 in |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 9.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.157 in |
| Kopfhöhe | 4.0 mm |
| Gewindelänge | 30.0 mm |
| Gewindelänge | 1.181 in |
| Gewindegröße | M4 |
| Ansatzdurchmesser | 5.0 mm |
| Ansatzdurchmesser | 0.197 in |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M4 |
| Gesamtlänge | 1.654 in |
| Gesamtlänge | 42.0 mm |
| Länge unter Kopf | 1.496 in |
| Länge unter Kopf | 38.0 mm |
| Hauptmaterial Schraube | Edelstahl |
| Zolltarifnummer | 7318156290 |