Menü Suche

Ansatzschraube M3 12.0 mm Edelstahl

Diese Passschraube hat ein Teilgewinde und einen aufgesteckten Rändelkopf für eine einfache Montage entweder per Hand oder mit einem Inbusschlüssel. Aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10505847

Hersteller-Artikelnummer:

1505137

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 7.0 mm
Kopfhöhe 3.0 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M3
Ansatzdurchmesser 4.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl 304
Schraubenart Rändelschraube
Farbe Grau
Oberfläche Matt
Spitzentyp M3
Gesamtlänge 22.0 mm
Länge unter Kopf 19.0 mm
Hauptmaterial Schraube Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns