Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10505687
1505121
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 1.181 in |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 30.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.551 in |
| Kopfhöhe | 14.0 mm |
| Gewindelänge | 2.362 in |
| Gewindelänge | 60.0 mm |
| Gewindegröße | M16 |
| Ansatzdurchmesser | 0.787 in |
| Ansatzdurchmesser | 20.0 mm |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M16 |
| Gesamtlänge | 3.78 in |
| Gesamtlänge | 96.0 mm |
| Länge unter Kopf | 3.228 in |
| Länge unter Kopf | 82.0 mm |
| Hauptmaterial Schraube | Stahl |
| Zolltarifnummer | 7318156861 |